UCF208-25L4 - SNR

UCF208-25L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen102 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m