Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
3D-Datei
Technisches Datenblatt
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 36 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 102 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,89 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |