Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208D1
- F208D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 36 mm |
| Total height (A0) | 51,2 mm |
| Flange thickness (A1) | 15 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 21 mm |
| Insert IR width (B) | 49,2 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 40 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 102 mm |
| Overall length (L) | 130 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 16 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 1,7 kg |