UCF210-30T20CO - SNR

UCF210-30T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,6 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen111 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser143 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen59,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,638 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m