Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-36G2
- F212
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 48 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
J - Abstand der Montagebohrungen | 143 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,5 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |