UCF212N - SNR

UCF212N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche68,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen143 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m