UCF213-40T20CO - SNR

UCF213-40T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe50 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche69,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen149 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser187 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen74,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,694 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m