Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F213D1
- UC213D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 50 mm |
| Total height (A0) | 69,7 mm |
| Flange thickness (A1) | 22 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 30 mm |
| Insert IR width (B) | 65,1 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 149 mm |
| Overall length (L) | 187 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 5,5 kg |