UCF214-44T20 - SNR

UCF214-44T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe54 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,4 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen152 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser193 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m