• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF216-51L3 - SNR

UCF216-51L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe57 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche83,3 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80,963 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen165 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m