Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC217-52G2L3
- F217
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 63 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 24 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 87,6 mm |
| B - Breite des Innenrings | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 36 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 175 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 220 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 8,6 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |