• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF305-16T04 - SNR

UCF305-16T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe29 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
B - Breite des Innenrings38 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen80 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m