UCF308 - SNR

UCF308

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe17 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche56 mm
B - Breite des Innenrings52 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte23 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen112 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser150 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,69 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m