Gehäuselagereinheiten

UCF309D1 - NTN

UCF309D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F309D1
  • UC309D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe44 mm
Total height (A0)60 mm
Flange thickness (A1)18 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)25 mm
Insert IR width (B)57 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
Distance of attachment bolt holes (J)125 mm
Overall length (L)160 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22 mm
OTHER FEATURES
Masse3,4 kg