• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF311-32L3 - SNR

UCF311-32L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche71 mm
B - Breite des Innenrings66 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen140 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,33 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m