Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC314-44G2T04
- F314
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 61 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 81 mm |
| B - Breite des Innenrings | 78 mm |
| d - Wellendurchmesser | 69,85 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 36 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 178 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 226 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 9,39 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |