Gehäuselagereinheiten

UCF314-44T20 - SNR

UCF314-44T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F314
  • UC314-44G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche81 mm
B - Breite des Innenrings78 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte36 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen178 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser226 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,39 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m