Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F315
- UC315-47G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 66 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 25 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 89 mm |
| B - Breite des Innenrings | 82 mm |
| d - Wellendurchmesser | 74,613 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 39 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 236 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 32 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 113,36 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 76,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 10,24 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33,9 N-m |