UCF316T04 - SNR

UCF316T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche90 mm
B - Breite des Innenrings86 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen196 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser250 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift42 N-m