UCF318 - SNR

UCF318

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche100 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser280 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse17,93 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m