Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F318D1
- UC318D1
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 76 mm |
| Total height (A0) | 100 mm |
| Flange thickness (A1) | 30 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 44 mm |
| Insert IR width (B) | 96 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 90 |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 216 mm |
| Overall length (L) | 280 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 35 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 40 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 19 kg |