Gehäuselagereinheiten

UCF319D1 - NTN

UCF319D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F319D1
  • UC319D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe94 mm
Total height (A0)121 mm
Flange thickness (A1)30 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
Distance of attachment bolt holes (J)228 mm
Overall length (L)290 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
OTHER FEATURES
Masse22 kg