UCF319L3 - SNR

UCF319L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe30 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche121 mm
B - Breite des Innenrings103 mm
d - Wellendurchmesser95 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen228 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser290 mm
N - Abmessung der Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte41 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl156 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse21,16 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m