Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC320-64G2L3
- F320
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 32 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 125 mm |
| B - Breite des Innenrings | 108 mm |
| d - Wellendurchmesser | 101,6 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 59 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 242 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 310 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 25,4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |