UCF321T20 - SNR

UCF321T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F321
  • UC321G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe94 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe32 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche127 mm
B - Breite des Innenrings112 mm
d - Wellendurchmesser105 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte59 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen242 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser310 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte44 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl182 kN
C0 - Statische Tragzahl155 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse25,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m