• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF322T20 - SNR

UCF322T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F322
  • UC322G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe96 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe35 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche131 mm
B - Breite des Innenrings117 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte60 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen266 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser340 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse34,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m