Gehäuselagereinheiten

UCF324T04 - SNR

UCF324T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe110 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe40 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche140 mm
B - Breite des Innenrings126 mm
d - Wellendurchmesser120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte65 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen290 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser370 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte51 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse48,73 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m