Zur Zeit liegt verhindert ein technisches Problem die uneingeschränkte Nutzung unseres ESHOPS. Unsere Teams arbeiten so schnell wie möglich daran, dieses Problem zu lösen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF328T04 - SNR

UCF328T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe125 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe55 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche161 mm
B - Breite des Innenrings145 mm
d - Wellendurchmesser140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte75 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen350 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser450 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte59 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse83,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m