Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- F328
- UC328G2T20
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 125 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 55 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 161 mm |
| B - Breite des Innenrings | 145 mm |
| d - Wellendurchmesser | 140 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 75 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 350 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 450 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 59 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 275 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 272 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 83,88 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |