• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC207CC - SNR

UCFC207CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche36,4 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser90 mm
J - Abstand der Montagebohrungen110 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen48,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,702 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m