Gehäuselagereinheiten

UCFC208-25T04 - SNR

UCFC208-25T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche41,2 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen120 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser145 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m