• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC209-28L4 - SNR

UCFC209-28L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe38 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40,2 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche26 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,45 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m