Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC210D1 - NTN

UCFC210D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe40 mm
Total height (A0)54,6 mm
Flange thickness (A1)28 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
H3 - Zentrierdurchmesser110 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)138 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)97,6 mm
Overall length (L)165 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Masse3 kg