• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC211-35CC - SNR

UCFC211-35CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe42 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche46,4 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche30 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte13 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen150 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser185 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
Z - Breite über Abdeckungen62,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,921 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m