UCFC213-40CC - SNR

UCFC213-40CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe49 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,7 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche35 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser145 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser205 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen74,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,721 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m