Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
| A - Gehäusehöhe | 49 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 55,7 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 145 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 170 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 205 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 74,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,641 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |