UCFC214 - SNR

UCFC214

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe52 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche61,4 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche38 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen177 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser215 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m