• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC218-56 - SNR

UCFC218-56

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe20 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78,3 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche50 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser88,9 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte22 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen220 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser265 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m