Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206-18G2
- FCE206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 21 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 9,5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 20,2 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -2 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 80 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 125 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,01 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |