• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE206-19T04 - SNR

UCFCE206-19T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe21 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche20,2 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser80 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser125 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m