UCFCE207T04 - SNR

UCFCE207T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe21 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche24,4 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-1 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser90 mm
J - Abstand der Montagebohrungen110 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,24 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m