Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusehöhe | 23 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 11,5 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 29,2 mm |
A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -1 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 100 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 120 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 145 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 11,5 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,65 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |