Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-26G2T04
- FCE209
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 25 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 12 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 28,2 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| d - Wellendurchmesser | 41,275 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -2 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 105 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 130 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 155 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,96 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |