• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE209 - SNR

UCFCE209

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe25 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe12 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche28,2 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-2 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser105 mm
J - Abstand der Montagebohrungen130 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser155 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,86 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m