• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE210-31T20 - SNR

UCFCE210-31T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche31,6 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte-1 mm
G - SchmiernippelM8x1
H3 - Zentrierdurchmesser110 mm
J - Abstand der Montagebohrungen135 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser165 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,22 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m