Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 30,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 38,7 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 57,15 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | -1 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 135 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 160 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 195 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |