• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE214L3 - SNR

UCFCE214L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche44,4 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser150 mm
J - Abstand der Montagebohrungen177 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser215 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,06 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m