• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE216L3 - SNR

UCFCE216L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,3 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m