• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE216T20 - SNR

UCFCE216T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe33 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,3 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase6 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser160 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser220 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m