• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFCE218 - SNR

UCFCE218

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe37 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60,3 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase3 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte4 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H3 - Zentrierdurchmesser190 mm
J - Abstand der Montagebohrungen220 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser265 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m